Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1003070000 - HDC HQP TOLU 1PG16
Stückliste
Weidmueller 1003070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1003070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HQP TOLU 1PG16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Baugröße: HQ, IP65 (im gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4032248698004
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
oben
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Steckergehäuse
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG16
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
BAA097
Farbe des Gehäuses
beige
BAA351
Farbe
beige
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CURUS
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
AAF040
Masse
0.027 kg
BAB577
Tiefe
67 mm
BAA020
Höhe
48 mm
BAF016
Breite
35 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D