Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1003070000 - HDC HQP TOLU 1PG16
Nomenclature
Weidmueller 1003070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1003070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HQP TOLU 1PG16
DESCSHORT
Description short
Boîtier (connecteurs débrochables industriels) Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Taille: HQ, IP65 (quand enfiché)
DESCLONG
Description long
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
GTIN
GTIN-Code
4032248698004
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
top
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB408
Design of housing
Plug-in housing
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
AAS460
Size of connection thread
PG16
AAS462
Mounting method of the cable gland
PG
BAA097
color of housing
beige
BAA351
color
beige
BAB392
certificate/approval
CE; CURUS
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Plastic
AAF040
Mass
0.027 kg
BAB577
depth
67 mm
BAA020
height
48 mm
BAF016
width
35 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D