Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1045780000 - IE-OP-V04P-1S
Stückliste
Weidmueller 1045780000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1045780000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-OP-V04P-1S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse für Steckverbinder, IP67, Bodenmontage, für freifliegende Verbindungen, Wandmontage
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse für die Verkabelung im Feld.
GTIN
4032248779963
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
BAA020
Höhe
61.600 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAB577
Tiefe
106.900 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
BAF016
Breite
41.800 mm
AAF040
Masse
0.006 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D