Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1045960000 - IE-CC-V04P
Nomenclature
Weidmueller 1045960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1045960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CC-V04P
DESCSHORT
Description short
Boîtiers pour connecteur, IP67, Montage sur le fond, pour liaisons volantes, Montage sur paroi
DESCLONG
Description long
Boîtiers pour câblage sur installation.
GTIN
GTIN-Code
4032248781072
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB408
Design of housing
Coupling housing
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAA020
height
41.800 mm
BAA351
color
black
BAB577
depth
109.300 mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Polyamide (PA)
BAF016
width
41.800 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D