Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1082390000 - HDC IP68 04A TOS 1M20
Lista materiałowa
Weidmueller 1082390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1082390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC IP68 04A TOS 1M20
DESCSHORT
Description short
Obudowa (złącza przemysłowe) Korpus wtyczki, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, Wielkość konstrukcyjna: 1, IP66 (po podłączeniu) IP68 (po podłączeniu)
DESCLONG
Description long
Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy.
GTIN
GTIN-Code
4032248845491
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Plug-in housing
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
without
AAS460
Size of connection thread
M20
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
BAA097
color of housing
black
BAA351
color
black
BAB392
certificate/approval
CE; DETNORVER
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.096 kg
BAB577
depth
64.85 mm
BAA020
height
50.075 mm
BAF016
width
36 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D