Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1220860000 - HDC IP68 24B MD 4M25 T2
Lista materiałowa
Weidmueller 1220860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1220860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC IP68 24B MD 4M25 T2
DESCSHORT
Description short
Obudowa (złącza przemysłowe) Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, Wielkość konstrukcyjna: 8, IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu)
DESCLONG
Description long
Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy.
GTIN
GTIN-Code
4050118003888
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C ... 120 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-50 °C ... 120 °C °C
AAM489
shackle position
without
AAS460
Size of connection thread
M25
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
BAA097
color of housing
black
BAA351
color
black
BAB392
certificate/approval
EAC
BAC461
material of housing
aluminum
BAD388
Flap cover present
Yes
AAF040
Mass
0.451 kg
BAB577
depth
105 mm
BAA020
height
182 mm
BAF016
width
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D