Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1312580000 - IE-CD-V14MHYB-Y-MA
Stückliste
Weidmueller 1312580000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1312580000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-CD-V14MHYB-Y-MA
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse für Steckverbinder, IP65, Schraubmontage
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse für die Verkabelung im Feld.
GTIN
4050118115208
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
BAA351
Farbe
Silber
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.715 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D