Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1488220000 - HDC HP550 KIT 1M 185
Stückliste
Weidmueller 1488220000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1488220000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HP550 KIT 1M 185
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Steckergehäuse, Zentralbügel am Oberteil, Schraube, IP68 im verriegelten Zustand
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4050118298475
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Zentralbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Steckergehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 120 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 120 °C °C
AAM489
Bügellage
Oberteil
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M40
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
AAF040
Masse
0.680 kg
BAB577
Tiefe
140 mm
BAA020
Höhe
85.003 mm
BAF016
Breite
57.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85359000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D