Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1662280000 - HDC 64D SDBO 1PG29G
Stückliste
Weidmueller 1662280000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1662280000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC 64D SDBO 1PG29G
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Sockelgehäuse, Querbügel am Oberteil, Baugröße: 8, IP65 (im gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4008190418809
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
Oberteil
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG29
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CURUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.558 kg
BAB577
Tiefe
144.557 mm
BAA020
Höhe
144 mm
BAF016
Breite
77.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D