Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1664940000 - HDC 16A ADLU
Lista materiałowa
Weidmueller 1664940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1664940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 16A ADLU
DESCSHORT
Description short
Obudowa (złącza przemysłowe) Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, Wielkość konstrukcyjna: 5, IP65 (po podłączeniu)
DESCLONG
Description long
Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy.
GTIN
GTIN-Code
4008190421649
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Longitudinal strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Add-on housing
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CE; CURUS
BAC461
material of housing
aluminum
BAD388
Flap cover present
Yes
BAG410
UV-resistant
No
AAF040
Mass
0.156 kg
BAB577
depth
74.307 mm
BAA020
height
98 mm
BAF016
width
77.25 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D