Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1665890000 - HDC 10A DODL 1LB
Stückliste
Weidmueller 1665890000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1665890000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC 10A DODL 1LB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Deckel für Gehäuseoberteile, Längsbügel am Unterteil, Baugröße: 2, IP65 (im gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4008190422929
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CURUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
BAG410
UV-beständig
Nein
AAF040
Masse
0.067 kg
BAB577
Tiefe
27.5 mm
BAA020
Höhe
76 mm
BAF016
Breite
53.75 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D