Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1665890000 - HDC 10A DODL 1LB
Nomenclature
Weidmueller 1665890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1665890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 10A DODL 1LB
DESCSHORT
Description short
Boîtier (connecteurs débrochables industriels) Couvercle pour la partie supérieure, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Taille: 2, IP65 (quand enfiché)
DESCLONG
Description long
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
GTIN
GTIN-Code
4008190422929
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Longitudinal strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CURUS
BAC461
material of housing
aluminum
BAD388
Flap cover present
Yes
BAG410
UV-resistant
No
AAF040
Mass
0.067 kg
BAB577
depth
27.5 mm
BAA020
height
76 mm
BAF016
width
53.75 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D