Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1900820000 - HDC 16D SDLU 1M25G
Спецификация
Weidmueller 1900820000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1900820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 16D SDLU 1M25G
DESCSHORT
Description short
Корпус (промышленные вставные разъемы) Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Типоразмер: 3, IP65 (во вставленном состоянии)
DESCLONG
Description long
Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпуса.
GTIN
GTIN-Code
4032248521098
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Longitudinal strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Socket housing
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
AAS460
Size of connection thread
M25
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CE; CURUS
BAC461
material of housing
aluminum
BAD388
Flap cover present
Yes
AAF040
Mass
0.374 kg
BAB577
depth
134.557 mm
BAA020
height
82 mm
BAF016
width
89 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D