Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1983880000 - HDC CFM 16 5F
Nomenclature
Weidmueller 1983880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1983880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC CFM 16 5F
DESCSHORT
Description short
Boîtier (connecteurs débrochables industriels) Taille: 6
DESCLONG
Description long
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
GTIN
GTIN-Code
4032248689019
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
silver gray
BAB392
certificate/approval
CSA; CURUS
AAF040
Mass
0.092 kg
BAB577
depth
35 mm
BAA020
height
84.57 mm
BAF016
width
34 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D