Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1002910000 - HDC C HX SM1.5AG
Kusovník
Weidmueller 1002910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1002910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC C HX SM1.5AG
DESCSHORT
Description short
Kontakt (průmyslové zásuvné konektory) Zástrčný, MixMate, 1.5 mm², 4 mm, soustružené
DESCLONG
Description long
Kontaktní prvek pro připojení vodiče k průmyslovému konektoru.
GTIN
GTIN-Code
4032248697090
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
4 mm
AAB754
Contact design
male
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1.500 mm²
AAC194
Type of packaging
Kontakt (průmyslové zásuvné konektory)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
8 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74152900
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D