Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1543200000 - CS1,6HD E 22-20 SN I1,8
Lista materiałowa
Weidmueller 1543200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1543200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CS1,6HD E 22-20 SN I1,8
DESCSHORT
Description short
Styk (złącza przemysłowe) złącze męskie, HD, 0.5 mm², 1.6 mm, wytłaczany
DESCLONG
Description long
Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego.
GTIN
GTIN-Code
4008190106102
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
1.600 mm
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.500 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.320 mm²
AAC194
Type of packaging
Styk (złącza przemysłowe)
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAF726
rated current
10 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
Punched
AAB202
Insulation stripped length
7.5 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D