Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1651570000 - HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG
Stückliste
Weidmueller 1651570000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1651570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Buchse, HD, HDD, HQ, MixMate, 0.37 mm², 1.6 mm, gedreht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4008190400248
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
1.600 mm
AAB754
Kontaktausführung
weiblich
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.370 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAB202
Abisolierlänge
8 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74152900
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D