Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1682310000 - HDC-C-M3-BM10.0AG
Lista materiałowa
Weidmueller 1682310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1682310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-M3-BM10.0AG
DESCSHORT
Description short
Styk (złącza przemysłowe) złącze żeńskie, CM 3, 10 mm², 3.6 mm, toczony
DESCLONG
Description long
Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego.
GTIN
GTIN-Code
4008190474041
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
3.600 mm
AAB754
Contact design
female
AAB785
max. connectable conductor cross-section
10 mm²
AAC194
Type of packaging
Styk (złącza przemysłowe)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
40 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
10 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D