Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1682320000 - HDC-C-M5-SM0.5AG
Lista materiale
Weidmueller 1682320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1682320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-M5-SM0.5AG
DESCSHORT
Description short
Contatto (Connettori a innesto industriali) Maschio, CM 5, 0.5 mm², 2.5 mm, torniti
DESCLONG
Description long
Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.
GTIN
GTIN-Code
4008190474058
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
2.500 mm
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.500 mm²
AAC194
Type of packaging
Contatto (Connettori a innesto industriali)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
20 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
7.5 mm
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D