Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2514870000 - HDC MHP200 M 35
Kusovník
Weidmueller 2514870000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2514870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC MHP200 M 35
DESCSHORT
Description short
Kontakt (průmyslové zásuvné konektory) Zástrčka, 35 mm², soustružené
DESCLONG
Description long
Kontaktní prvek pro připojení vodiče k průmyslovému konektoru.
GTIN
GTIN-Code
4050118528510
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
35 mm²
AAC194
Type of packaging
Kontakt (průmyslové zásuvné konektory)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
19 mm
AAF040
Mass
0.033 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74152900
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D