Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2565940000 - HDC MBUS8 M AWG26-24
Stückliste
Weidmueller 2565940000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2565940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC MBUS8 M AWG26-24
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Stift, 0.25 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4050118575491
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.250 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAB202
Abisolierlänge
4 mm
AAF040
Masse
0 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D