Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2784200000 - HDC-C-HE-BM0.5FE
Nomenclature
Weidmueller 2784200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2784200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-HE-BM0.5FE
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Femelle, 0.5 mm²
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4064675061137
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
female
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.500 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (industry plug-in connectors)
AAF726
rated current
16 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB202
Insulation stripped length
7.5 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D