Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1137720000 - HDC 04A CSB MALE
Kusovník
Weidmueller 1137720000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1137720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 04A CSB MALE
DESCSHORT
Description short
Kontakt, vložka (průmyslové zásuvné konektory) Zástrčný, Nalisované připojení, Velikost: 1
DESCLONG
Description long
Vložka pro průmyslové zásuvné konektory sestávající z kontaktního prvku a izolačního tělesa.
GTIN
GTIN-Code
4032248919437
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
male
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm²
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
BAA020
height
30 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
EAC
BAB577
depth
21 mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAF016
width
21 mm
AAF040
Mass
0.010 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D