Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1758410000 - HDC CM 10 FC
Спецификация
Weidmueller 1758410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1758410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC CM 10 FC
DESCSHORT
Description short
Контактная вставка (промышленные вставные разъемы) Гнездо, 250 V, 10 A, Количество полюсов: 10, Обжимное соединение
DESCLONG
Description long
Вставка для промышленных вставных соединителей, состоящая из контактного элемента и изолирующей основы.
GTIN
GTIN-Code
4032248019632
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB499
Rated surge voltage
4 kV
AAB530
Diameter of the contact
1.600 mm
AAB754
Contact design
Socket
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm²
AAC049
PE connection present
Yes
AAD246
Overvoltage category
III
AAF726
rated current
10 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAT080
Pole number
10
BAA020
height
40.400 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
EAC
BAB577
depth
34 mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAF016
width
11.400 mm
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D