Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1828390000 - HDC CM 1 MS +PE
Stückliste
Weidmueller 1828390000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1828390000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC CM 1 MS +PE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Stift, 1000 V, 82 A, Polzahl: 1, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
GTIN
4032248334612
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
6 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Nein
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAF726
Bemessungsstrom
82 A
AAK496
Elektromaterial
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAT080
Polzahl
1
BAA020
Höhe
47.800 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAB577
Tiefe
34 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAF016
Breite
22.800 mm
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.050 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D