Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1170070000 - SAI-M23-SE-12
Nomenclature
Weidmueller 1170070000
MANUID
Manufacturer Product ID
1170070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-SE-12
DESCSHORT
Description short
Insert de contact (connecteur rond) Connecteur, Mâle, 12 pôles, Raccordement à sertir, M23, Nombre de pôles: 12, Codage: aucune
DESCLONG
Description long
Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.
GTIN
4032248962044
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
male
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAF726
rated current
8 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAT080
Pole number
12
AAW083
Construction form of the plug connector
M23
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D