Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1224330000 - SAI-M23-BE-17-F
Stückliste
Weidmueller 1224330000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1224330000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-M23-BE-17-F
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Rundsteckverbinder) Lötbuchse, Lötkelch, Lötkelche, M23, Polzahl: 17, Codierung: keine
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse.
GTIN
4050118008166
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
ohne
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
8 A
AAK496
Elektromaterial
AAT080
Polzahl
17
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M23
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.01268 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D