Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2422170000 - SAID-M8S-8S-SMT
Спецификация
Weidmueller 2422170000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2422170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAID-M8S-8S-SMT
DESCSHORT
Description short
Контактная вставка (круглый соединитель) Вилочная часть, Соединение под пайку, M8, Количество полюсов: 8, Кодировка: M8 = отсутствует
DESCLONG
Description long
Контактная вставка для круглого вставного соединителя, устанавливаемого в корпусе.
GTIN
GTIN-Code
4050118429794
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
CuZn
AAF726
rated current
1.500 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAT080
Pole number
8
AAW083
Construction form of the plug connector
M8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D