Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1440130000 - SAI-M23-GS-L-11/17
Kusovník
Weidmueller 1440130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1440130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-GS-L-11/17
DESCSHORT
Description short
Kryt (kulatý konektor) M23, Slitina mědi a zinku, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
Zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.
GTIN
GTIN-Code
4050118246193
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAS491
External cable diameter, min.
11 mm
AAS492
External cable diameter, max.
17 mm
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAA097
color of housing
Nickel
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.075 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D