피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2424540000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Housing for circular connectors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/02/24/2424540000.prj},{NB=2424540000},{MANUID=2424540000},{AAF040=0.005},{AAD931=85369010},{AAO676=2424540000},{AAO663=4050118432381},{PREVIEW=../../../../_pool_/d6/71/24245400009999.png},{MANUTYPEDESC=SAIHG-M8S-M12-6},{DESCSHORT=Housing (circular connector) M8, CuZn},{DESCLONG=Plug-in connectors offer a high number of mating cycles, high current-carrying capacity and high contact-density coupled with minimum dimensions.},{GTIN=4050118432381},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB396=nickel-plated},{BAA097=Nickel},{BAC461=Brass},{URL=URL},{KEYWORD=Empty enclosure},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=SAIHG-M8S-M12-6},{AAW338=Housing (circular connector)},{AAU734=Housing (circular connector) M8, CuZn}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2424540000 - SAIHG-M8S-M12-6
Bill of material
Weidmueller 2424540000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2424540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIHG-M8S-M12-6
DESCSHORT
Short Description
Housing (circular connector) M8, CuZn
DESCLONG
Long Description
Plug-in connectors offer a high number of mating cycles, high current-carrying capacity and high contact-density coupled with minimum dimensions.
GTIN
4050118432381
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
BAA097
color of housing
Nickel
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.005
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D