Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1044520000 - HDC FLDG 16A
Nomenclature
Weidmueller 1044520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1044520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC FLDG 16A
DESCSHORT
Description short
Joint de bride pour connecteurs industriels, Taille: 5, Joint: NBR
DESCLONG
Description long
Joint pour raccordement de bride du connecteur débrochable qui protège de l'humidité et de la poussière.
GTIN
GTIN-Code
4032248776962
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D