IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Stainless Steel-Cabinet "U" handle GN 328.5-120-B-GS
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet ”U“ handles
GN 328.5
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_2/cabinet_u_handles/gn328_5/gn328_5_b.prj},{NB=Edelstahl-Buegelgriff GN 328.5-120-B-GS},{PARTNUMBER=GN 328.5-120-B-GS},{ITEMID=328.5-120-B-GS},{L1=120},{A=14},{B=22},{D2=6.5},{D1X=6},{H1=44},{H2=5},{L2=141.2},{T=13},{WEIGHT=0.2930},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 328.5 - Stainless Steel-Cabinet "U" handles, Type B, Mounting from the operator's side
Bill of material
Stainless Steel-Cabinet "U" handle GN 328.5-120-B-GS
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 328.5-120-B-GS
GN 328.5-120-B-GS
L1
±0,25
120
120
mm
A
14
14
mm
B
22
22
mm
D2
6.5
6.5
mm
H1
44
44
mm
H2
5
5
mm
L2
141.2
141.2
mm
WEIGHT
Weight
0.2930
0.2930
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D