IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Foot Plate GN 6311.3-60-15,5-N
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Thrust Pads
GN 6311.3
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/thrust_pads/gn6311_3/gn6311_3_n.prj},{NB=Fussteller GN 6311.3-60-15,5-N},{PARTNUMBER=GN 6311.3-60-15,5-N},{OBVIS=OS},{D1=60},{H=15,5},{HX=15.500},{D2=16.5},{E=4.3},{G=M20},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{WEIGHT=0.2370},{VERS=4.000},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 6311.3 - Foot Plates for Grub Screws DIN 6332 / Tommy Screws DIN 6304 / DIN 6306, Type N without plastic cap
Bill of material
Foot Plate GN 6311.3-60-15,5-N
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 6311.3-60-15,5-N
GN 6311.3-60-15,5-N
D1
60
60
mm
H
15,5
15,5
mm
D2
+0.2
16.5
16.5
mm
E
≈
4.3
4.3
mm
G
suitable for grub screw DIN 6332
M20
M20
WEIGHT
Weight
0.2370
0.2370
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D