피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Foot Plate GN 6311.3-60-15,5-R
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Thrust Pads
GN 6311.3
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/thrust_pads/gn6311_3/gn6311_3_r.prj},{NB=Fussteller GN 6311.3-60-15,5-R},{PARTNUMBER=GN 6311.3-60-15,5-R},{OBVIS=KR},{D1=60},{H=15,5},{HX=15.500},{D2=16.5},{E=4.3},{S=2.0},{G=M20},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{WEIGHT=0.2069},{VERS=4.000},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 6311.3 - Foot Plates for Grub Screws DIN 6332 / Tommy Screws DIN 6304 / DIN 6306, Type R with plastic cap, non-gliding
Bill of material
Foot Plate GN 6311.3-60-15,5-R
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 6311.3-60-15,5-R
GN 6311.3-60-15,5-R
D1
60
60
mm
H
15,5
15,5
mm
D2
+0.2
16.5
16.5
mm
E
≈
4.3
4.3
mm
S
2.0
2.0
mm
G
Grub screw DIN 6332
M20
M20
WEIGHT
Weight
0.2069
0.2069
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D