IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Stainless Steel-Foot Plate GN 6311.5-50-13,5-G
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Thrust Pads
GN 6311.5
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/thrust_pads/gn6311_5/gn6311_5_g.prj},{NB=Edelstahl-Fussteller GN 6311.5-50-13,5-G},{PARTNUMBER=GN 6311.5-50-13,5-G},{D1=50},{H=13,5},{HX=13.500},{D2=12.5},{E=4.0},{S=1.7},{G=M16},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{WEIGHT=0.1340},{VERS=2.000},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 6311.5 - Stainless Steel Foot Plates for Grub Screws DIN 6332, Type G with plastic cap, gliding
Bill of material
Stainless Steel-Foot Plate GN 6311.5-50-13,5-G
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 6311.5-50-13,5-G
GN 6311.5-50-13,5-G
D1
50
50
mm
H
13,5
13,5
mm
D2
+0,2
12.5
12.5
mm
E
≈
4.0
4.0
mm
S
1.7
mm
G
suitable for grub screw DIN 6332
M16
M16
WEIGHT
Weight
0.1340
0.1340
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D