IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Swivel Screw Clamp TS-3/8x16-1.25-ST
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Thrust Pads
TS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/thrust_pads/ts/ts_st.prj},{NB=Swivel Screw Clamp TS-3/8x16-1.25-ST (0)},{PARTNUMBER=TS-3/8x16-1.25-ST},{ITEMID=L04-2217},{D1=3/8x16},{D1X=0.3750},{THREAD=UNC},{ROT=0},{L2=1.25},{L1=1.50},{D2=0.293},{AF=0.19},{ML=3340},{WEIGHT=0.0170},{CTN=846620},{ROHS=YES},{VERS=11},{INFOWINCO=Product details},{CH=0.018},{LX=0.219},{CH2=0.037},{DX=0.183},{AFX=0.188}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
TS ST - Swivel Screw Clamps
Bill of material
Swivel Screw Clamp TS-3/8x16-1.25-ST
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
TS-3/8x16-1.25-ST
TS-3/8x16-1.25-ST
D1
Thread
3/8x16
3/8x16
ROT
Rotation
°
L2
Stud Length
1.25
1.25
인치
L1
1.50
1.50
인치
D2
0.293
0.293
인치
AF
0.19
0.19
인치
ML
Maximum Load
3340
3340
lbs
WEIGHT
Weight
0.0170
0.0170
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
846620
846620
ROHS
YES
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D