IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Anti-Vibration Leveling Mount AVLM-2.50-5/8x11-C
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Levelling feet
AVLM
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/levelling_feet/avlm/avlm_asmtab.prj},{NB=Anti-Vibration Leveling Mount AVLM-2.50-5/8x11-C (0)},{PARTNUMBER=AVLM-2.50-5/8x11-C},{ITEMID=10TAVL/MDM},{ANGLE=0},{ANGLE1=10},{D1=2.50},{D2=5/8x11},{D2X=0.6250},{D1X=2.50},{D3=2.342},{L1=1.88},{L1X=1.9},{L2=1.88},{L3=0.846},{L4=0.177},{T=0.62},{AF=0.845},{ML=1957.21},{TYPE=C - With Medium Duty Pad},{HZ=15.0},{TY=MDM},{WEIGHT=0.00000},{CTN=848790008},{ROHS=YES},{VERS=3},{INFOWINCO=Produktdetails},{PPATH=avlm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
AVLM - "Anti-Vibe®" Anti-Vibration Leveling Mounts, Steel, Tapped Socket Type, Inch
Bill of material
Anti-Vibration Leveling Mount AVLM-2.50-5/8x11-C
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
AVLM-2.50-5/8x11-C
AVLM-2.50-5/8x11-C
ANGLE
Pivot angle
°
D1
2.50
2.50
인치
D2
Thread
5/8x11
5/8x11
D3
2.342
2.342
인치
L1
1.88
1.88
인치
L2
1.88
1.88
인치
L3
0.846
0.846
인치
L4
0.177
인치
T
0.62
0.62
인치
AF
0.845
0.845
인치
ML
Maximum Load
1957.21
1957.21
N
TYPE
Duty Type
C - With Medium Duty Pad
C - With Medium Duty Pad
HZ
Natural frequency
15.0
15.0
Hz
WEIGHT
Weight
0.00000
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
848790008
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D