IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Leveling Foot, Stainless Steel GN 6311.6-50-M16-59-G
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Levelling feet
GN 6311.6
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/levelling_feet/gn6311_6/gn6311_6_g_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss, Edelstahl GN 6311.6-50-M16-59-G (0)},{PARTNUMBER=GN 6311.6-50-M16-59-G},{D1=50},{D2=M16},{D2X=16},{L1=59},{D3=12.0},{L2=14.5},{L3=13.5},{L4=16},{L5=15},{S=2},{SW=8},{WINKEL=0},{SB=33},{VERS=2},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{WEIGHT=0.21700},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{TR=WINKEL},{PPATH=gn6311_6_g_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 6311.6 - Leveling Feet, Stainless Steel, Type G with plastic cap, gliding
Bill of material
Leveling Foot, Stainless Steel GN 6311.6-50-M16-59-G
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 6311.6-50-M16-59-G
GN 6311.6-50-M16-59-G
D1
50
50
mm
D2
M16
M16
L1
≈
59
59
mm
D3
12.0
12.0
mm
L2
14.5
14.5
mm
L3
13.5
13.5
mm
L4
16
16
mm
L5
15
15
mm
S
2
mm
SW
8
8
mm
WINKEL
Pivoting angle
°
SB
Static load
33
33
kN
MAT
Material
Stainless steel AISI 304
WEIGHT
Weight
0.21700
0.21700
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D