Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
PM 500.1 - "PolyMount"™ Leveling Mounts, Stainless Steel, Plastic Base, Threaded Stud Type, Type A, Without pad
Bill of material
"PolyMount"™ Leveling Mount PM500.1-5.00-M20-6.00-A
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D1
5.00 Дюйм
D2
Thread
L1
Дюйм
L2
Дюйм
L3
0.83 Дюйм
AF
Дюйм
ANGLE
Pivoting angle
°
MLSB
Maximum Load
44482.22
WEIGHT
Weight
0.00000 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8487900080
ROHS
INFOWINCO
Product details
Product details
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D