IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Teardrop "PolyMount"™ Leveling Mount PM600-4.00-5/8x11-6.00-A
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Levelling feet
PM 600
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/levelling_feet/pm600/pm600_a_asmtab.prj},{NB=Teardrop polymount leveling mount PM600-4.00-5/8x11-6.00-A (0)},{PARTNUMBER=PM600-4.00-5/8x11-6.00-A},{ITEMID=10T6WR8},{ANGLE=0},{D1=4.00},{D1N=4.00},{D1A=3.785},{D2=5/8x11},{D2X=0.62500},{L1=6.00},{L1X=6},{L2=1.40},{B=5.32},{K=2.75},{D3=0.53},{L3=0.66},{L4=0.83},{AF=0.88},{ML=6000},{WEIGHT=0.00000},{CTN=8487900080},{ROHS=},{INFOWINCO=Product details},{V=1},{TYP=A},{PPATH=pm600_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
PM 600 - Teardrop "PolyMount"™ Leveling Mounts, Steel, Threaded Stud Type, Type A, without pad, Inch
Bill of material
Teardrop "PolyMount"™ Leveling Mount PM600-4.00-5/8x11-6.00-A
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
PM600-4.00-5/8x11-6.00-A
PM600-4.00-5/8x11-6.00-A
ANGLE
Pivoting angle
°
D1N
Nominal dimension
4.00
인치
D1A
Actual dimension
3.785
인치
D2
Thread
5/8x11
5/8x11
인치
L1
6.00
6.00
인치
L2
1.40
1.40
인치
B
5.32
인치
K
2.75
인치
D3
0.53
인치
L3
0.66
인치
L4
0.83
인치
AF
0.88
0.88
인치
ML
Max. Load
6000
6000
lbs.
WEIGHT
Weight
0.00000
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8487900080
ROHS
INFOWINCO
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D