Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
PM 600 - Teardrop "PolyMount"™ Leveling Mounts, Steel, Threaded Stud Type, Type E, with Elastomer Pad, Inch
Bill of material
Teardrop "PolyMount"™ Leveling Mount PM600-4.00-5/8x11-6.00-E
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ANGLE
Pivoting angle
°
D1N
Nominal dimension
4.00 英寸
D1A
Actual dimension
3.785 英寸
D2
Thread
英寸
L1
英寸
L2
英寸
B
5.32 英寸
K
2.75 英寸
D3
0.53 英寸
L3
0.66 英寸
L4
0.83 英寸
L5
0.16 英寸
AF
英寸
ML
Max. Load
lbs.
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8487900080
ROHS
INFOWINCO
Product details
Product details
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D