Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
SN 974 A - Rattle Mounts Steel, With Threaded Stud, Type A, without Slot Inch
Bill of material
Rattle Mount SN 974-1.75-3/8x16-1.25-A
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D1
1.75 Inch
D2
Thread
3/8x16
L1
Inch
L2
0.50 Inch
LO
Maximum Load
2224.11 N
WEIGHT
Weight
0.00000 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8487900080
ROHS
INFOWINCO
Product details
Product details
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D