IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Threaded Lifting Pin, Stainless Steel GN 1133-1/2x13-0,669-NI
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Lifting pins
GN 1133
GN 1133 NI
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/lifting_pins/gn1133/gn1133_ni/gn1133_ni_inch_asmtab.prj},{NB=Threaded Lifting Pin, Stainless Steel GN 1133-1/2x13-0,669-NI (activated-0)},{PARTNUMBER=GN 1133-1/2x13-0,669-NI},{VER=1},{D1=1/2x13},{POS=0},{ROT=0},{ROTX=45},{L1=0,669},{D2=0.416},{D3=0.846},{H1=3.445},{H2=1.417},{H3=1.012},{H4=1.063},{K1=0.374},{K2=1.929},{K3=1.181},{L2=0.945},{L3=0.472},{L1X=17},{D2X=10.60},{D3X=21.5},{H1X=87.5},{H2X=36},{H3X=25.7},{H4X=27.0},{K1X=9.5},{K2X=49},{K3X=30.0},{L2X=24.0},{L3X=12},{F1=6.8},{F2=3.4},{F3=2.7},{MAT=Stainless Steel},{WEIGHT=0.00000},{CTN=73181300},{ROHS=YES},{VERS=4},{INFOWINCO=Product details},{PPATH=gn1133_ni_inch_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 1133 - Threaded Lifting Pins, Stainless Steel, Self-Locking, Inch
Bill of material
Threaded Lifting Pin, Stainless Steel GN 1133-1/2x13-0,669-NI
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 1133-1/2x13-0,669-NI
GN 1133-1/2x13-0,669-NI
D1
1/2x13
1/2x13
POS
Position
activated
deactivated
activated
deactivated
ROT
Rotation
°
L1
0,669
0,669
인치
D2
-0,07
0.416
0.416
인치
D3
0.846
0.846
인치
H1
3.445
3.445
인치
H2
1.417
1.417
인치
H3
1.012
1.012
인치
H4
1.063
1.063
인치
K1
0.374
0.374
인치
K2
1.929
1.929
인치
K3
1.181
1.181
인치
L2
0.945
0.945
인치
L3
0.472
0.472
인치
F1
Nominal load
6.8
6.8
kN
F2
Nominal load
3.4
3.4
kN
F3
Nominal load
2.7
2.7
kN
WEIGHT
Weight
0.00000
kg
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D