IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Shackle GN 584-11-B
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Shackles
GN 584
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/shackles/gn584/gn584_b.prj},{NB=Schaekel GN 584-11-B},{PARTNUMBER=GN 584-11-B},{ITEMID=584-11-B},{D1=11},{INZOLL=0.43750000},{B=18},{D2=14},{D3=0.50000000},{D4=28},{H=36},{NENN=1.5t [15.0 kN]},{RXX=2.875},{RX=12.125},{RY=2.000},{X=11.000},{Y=8.500},{Z=7.500},{Q=18.000},{QD=2.000},{CHAMPFER=0.500},{XY=7.000},{A0=64.000},{A1=6.500},{A2=8.500},{A3=9.000},{A4=19.000},{A5=54.500},{DD0=4.600},{DD1=6.350},{DEXTR=5.849},{DEXTR2=11.651},{R=2.500},{WIRERADIUS=1.251},{HOLE=3.500},{DIS=11.197},{ANGLE=22.268},{WEIGHT=0.22300},{CTN=7326908688},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{D3X=0.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 584 B - Shackles, gerade, Form B,Bolt with nut and split pin
Bill of material
Shackle GN 584-11-B
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 584-11-B
GN 584-11-B
D1
Nominal size
11
11
mm
INZOLL
in inch
7/16
7/16
인치
B
+/- 1
18
18
mm
D2
+/- 0.5
14
14
mm
D3
UNC-thread
1/2
1/2
인치
D4
28
28
mm
H
36
36
mm
NENN
Nominal load (WLL)
1.5t [15.0 kN]
1.5t [15.0 kN]
WEIGHT
Weight
0.22300
0.22300
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
7326908688
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D