IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
6601 0025 0000
Wippermann
Bush chains according to DIN 8164
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wippermann/buchsenketten_nach_din_8164/buchsenketten_iso606_asmtab.prj},{NB=6601 0025 0000},{CNSORDERNO=6601 0025 0000},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standard},{WIP=25},{ISO=04 C-1},{P=6.350},{B1=3.18},{B2=4.80},{B3=4.85},{D1=3.30},{D2=2.31},{G=6.0},{K=2.5},{L1=9.0},{F=0.11},{CNSMASSEXACT=0.13},{VG=11,15},{ECLASS=23-17-04-03},{ZTNR=73151190},{FBWIP=3.5},{SA=0.800},{VER=2},{PPATH=assemblies/buchsenketten_asmtpl.prj},{SI=0.800},{AUSVIS=Standardkette}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Bush chains - Bush chains according to ISO 606 (European type)
Bill of material
6601 0025 0000
CNSORDERNO
Article number
6601 0025 0000
6601 0025 0000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
WIP
Wip
25
25
ISO
04 C-1
04 C-1
P
Pitch
6.350
6.350
mm
B1
Inner width min.
3.18
3.18
mm
B2
Inner link width max.
4.80
4.80
mm
B3
Outer plate width min.
4.85
4.85
mm
D1
Bush Ø max.
3.30
3.30
mm
D2
Pin Ø max.
2.31
2.31
mm
G
Plate height max.
6.0
6.0
mm
K
Projection over connecting link max.
2.5
2.5
mm
L1
Width over pin max.
9.0
9.0
mm
F
Bearing area
0.11
0.11
cm2
CNSMASSEXACT
Weight
0.13
0.13
kg/m
VG
Connecting links
11,15
11,15
ECLASS
eClass No.
23-17-04-03
ZTNR
Customs Tariff No.
73151190
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D