IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1903 0548 120D
Wippermann
Roller chains type series GL (straight plates)
Triplex roller chains type series GL (European type)
Connecting link No. 12
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_gerade_laschen/dreifach_rollenketten_gl_eu/verbindungsglied_nr_12/verbindungsglied_nr_12_dreifach.prj},{NB=1903 0548 120D},{CNSORDERNO=1903 0548 120D},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Biathlon},{AUSVIS=Biathlon},{WIP=Nr. 12 - 16 B-3 BI},{ISO=16 B-3},{P=25.400},{E=31.88},{B1=17.02},{B2=25.40},{B3=25.60},{D1=15.9},{D2=8.28},{G=21.0},{L3=99.9},{K=5.4},{SI=4.1},{DS=3.2},{ECLASS=23-37-04-03},{ZTNR=73151900},{LS=14.0},{AUSFTEXT=Die spezielle Oberflächenbeschichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer sowie eine gute Verschleißbeständigkeit auch in Phasen unzureichender Nachschmierung.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 12 Triplex (European type)
Bill of material
1903 0548 120D
CNSORDERNO
Article number
1903 0548 120D
1903 0548 120D
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUSVIS
Version
Biathlon
Biathlon
WIP
Wip
Nr. 12 - 16 B-3 BI
Nr. 12 - 16 B-3 BI
ISO
16 B-3
16 B-3
P
Pitch
25.400
25.400
mm
E
Transverse pitch
31.88
31.88
mm
B1
Inner width min.
17.02
17.02
mm
B2
Inner link width max.
25.40
25.40
mm
B3
Outer plate width min.
25.60
25.60
mm
D1
Roller-Ø max.
15.9
15.9
mm
D2
Pin Ø max.
8.28
8.28
mm
G
Plate height max.
21.0
21.0
mm
L3
Width over pin max.
99.9
99.9
mm
K
Projection over connecting link max.
5.4
5.4
mm
ECLASS
eClass No.
23-37-04-03
23-37-04-03
ZTNR
Customs Tariff No.
73151900
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D