Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Verbindungsglied - Verbindungsglied Nr. 11 Einfach Reihe GL (Amerikanische Bauart)
Stückliste
1501 060G 1200
CNSORDERNO
Artikelnummer
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
AUS
Ausführung
Standardkette
WIP
Wip
ISO
P
Teilung
19.05 mm
B3
Breite zw. AL min.
mm
D2
Bolzen-Ø max.
5.94 mm
G
Laschenhöhe max.
18.0 mm
L1
Maß über Bolzen max.
mm
K
Überstand max.
4.6 mm
ECLASS
eClass Nr.
24-17-04-03
ZTNR
Zolltarif Nr.
73151900
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D