IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1501 060G 1200
Wippermann
Roller chains type series GL (straight plates)
Simplex roller chains type series GL (American type)
Connecting link No. 11
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_gerade_laschen/einfach_rollenketten_gl_us/verbindungsglied_nr_11/verbindungsglied_nr_11_einfach_gl_us.prj},{NB=1501 060G 1200},{CNSORDERNO=1501 060G 1200},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standardkette},{WIP=Nr. 11 - 60 GL},{ISO=60},{P=19.05},{B3=17.85},{D2=5.94},{G=18.0},{L1=26.9},{K=4.6},{SA=2.40},{DF=0.8},{ECLASS=24-17-04-03},{E=22.78},{ZTNR=73151900},{AUSVIS=Standardkette}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 11 Simplex series GL (American type)
Bill of material
1501 060G 1200
CNSORDERNO
Article number
1501 060G 1200
1501 060G 1200
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
WIP
Wip
Nr. 11 - 60 GL
Nr. 11 - 60 GL
ISO
60
60
P
Pitch
19.05
mm
B3
Outer plate width min.
17.85
17.85
mm
D2
Pin Ø max.
5.94
mm
G
Plate height max.
18.0
mm
L1
Width over pin max.
26.9
26.9
mm
K
Projection over connecting link max.
4.6
mm
ECLASS
eClass No.
24-17-04-03
ZTNR
Customs Tariff No.
73151900
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D