IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
2632 0501 0001
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Duplex roller chains according to ISO 606 (European type)
Chains
Marathon stainless steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/zweifach_rollenkette_iso_606_eu/ketten/marathon_rf/zweifach_rollenketten_eu_asmtab.prj},{NB=2632 0501 0001},{FBWIPPS=54.000},{MASSS=1.820},{FBWIPPSR=24.650},{MASSSR=1.820},{FBWIPPB=54.000},{MASSB=1.820},{FBWIPPBK=54.000},{MASSBK=1.820},{FBWIPPM=54.000},{MASSM=1.820},{FBWIPPMR=24.700},{MASSMR=1.820},{FBWIPPTHT=54.000},{MASSTHT=1.820},{FBWIPPTK=54.000},{MASSTK=1.820},{P=15.875},{E=16.59},{B1=9.65},{B2=13.28},{B3=13.40},{D1=10.16},{D2=5.08},{G=14.7},{L2=36.2},{K=4.1},{F=1.34},{SA=1.5},{SI=1.8},{SZ=1.5},{ZTNR=73151190.000},{CNSORDERNOS=2602 0501 0000},{WIPS=D 501},{VGS=11,12,15},{CLASSS=23-17-04-03},{FBISOS=44.5},{CNSORDERNOSR=2602 0501 0001},{WIPSR=D 501 RF},{VGSR=4,7,11,12,15},{CLASSSR=23-17-04-05},{CNSORDERNOB=2692 0501 0000},{WIPB=10 B-2 BI},{VGB=11,12,15},{CLASSB=23-17-04-03},{CNSORDERNOBK=2692 0501 KS00},{WIPBK=10 B-2 BI KS},{VGBK=11,12,15},{CLASSBK=23-17-04-03},{CNSORDERNOM=2632 0501 0000},{WIPM=10 B-2 MA},{VGM=11,12,15},{CLASSM=23-17-04-04},{CNSORDERNOMR=2632 0501 0001},{WIPMR=D 501 RF MA},{CLASSMR=23-17-04-05},{VGMR=11,12,15},{CNSORDERNOTHT=2622 0501 000H},{VGTHT=11,12,15},{WIPTHT=10 B-2 TR HT},{CLASSTHT=23-17-04-04},{CNSORDERNOTK=2622 0501 KS0L},{WIPTK=10 B-2 TR KS},{VGTK=11,12,15},{CLASSTK=23-17-04-04},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Marathon RF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Duplex roller chains - Duplex roller chains according to ISO 606 (European type)
Bill of material
2632 0501 0001
CNSORDERNO
Article number
2632 0501 0001
2632 0501 0001
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Marathon stainless steel
WIP
Wip
D 501 RF MA
D 501 RF MA
ISO
10 B-2
10 B-2
P
Pitch
15.875
15.875
mm
E
Transverse pitch
16.59
16.59
mm
B1
Inner width min.
9.65
9.65
mm
B2
Inner link width max.
13.28
13.28
mm
B3
Outer plate width min.
13.40
13.40
mm
D1
Roller Ø max.
10.16
10.16
mm
D2
Pin Ø max.
5.08
5.08
mm
G
Plate height max.
14.7
14.7
mm
L2
Width over pin max.
36.2
36.2
mm
K
Projection over connecting link max.
4.1
4.1
mm
F
Bearing area
1.34
1.34
cm2
FBISO
Breaking load ISO min.
-
kN
FBWIPP
Breaking load Wip min.
24.7
24.7
kN
CNSMASSEXACT
Weight
1.82
1.82
kg/m
VG
Connecting links
11,12,15
11,12,15
ECLASS
eClass No.
23-17-04-05
ZTNR
Customs Tariff No.
73151190.000
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..