IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA VFD 25 10064465
WISKA
Sealings, accessories, tools
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wiska/dichtungen_zubehoer_werkzeuge/vfd.prj},{NB=VFD 25 10064465},{CNSORDERNO=10064465},{TYP=VFD 25},{RAL=RAL 9005},{CNSMAT=TPE},{FB=SPRINT 25},{SGE=IP66},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{T1=5.300},{T2=1.380},{T3=11.5},{E1=20.6},{D2=17.000},{D3=19.000},{R=0.300},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10064465/vfd-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10064465/vfd-25.html},{WEIGHT=0.004}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
VFD - SPRINT blind sealing inserts, VFD
Bill of material
WISKA VFD 25 10064465
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10064465
10064465
TYP
WISKA Type
VFD 25
VFD 25
RAL
RAL Colour
RAL 9005
CNSMAT
material
TPE
FB
Using for cable gland
SPRINT 25
SPRINT 25
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
25
VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
0.004
0.004
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D